Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, Flanş

065B2668

VFQ2 PN25 20/6,3 2 yollu flanş gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFQ2 PN25 20/6,3 2 yollu flanş gidiş/dnş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.60
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]6.3 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN25 20/6,3 2-way flange flow/ret
Mil konumuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık türüMetal sealing cone
Strok [mm]6.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 2
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiGGG 40.3
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.562 Kilogram
Net ağırlık7.496 Kilogram
Hacim12.312 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421809327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm