VFQ 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Flanş
065B2664
VFQ2 PN16 150/280 2 yollu flanş gidiş/dnş
065B2664
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VFQ2 PN16 150/280 2 yollu flanş gidiş/dnş |
| Akış karakteristiği | Lineer optimize |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 150 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Fonksiyon | Basınç tahliyesi |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kavitasyon faktörü | 0.30 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.24 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.30 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.33 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.48 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 280.00 m³/h |
| Material Description | VFQ 2 DN150 PN16 Kvs280 |
| Mil konumu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strok [mm] | 24.00 mm |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | VFQ 2 |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 150 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vana konisi malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4404 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 134 Kilogram |
| Net ağırlık | 134 Kilogram |
| Hacim | 194.82 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |