Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Flanş

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 2 yollu flanş gidiş/dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFQ2 PN16 15/4 2 yollu flanş gidiş/dönüş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.41
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]4.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Mil konumuNormalde açık
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
SCIP dosyası ürün adıVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Sızdırmazlık türüMetal sealing cone
Strok [mm]6.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 2
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.79 Kilogram
Net ağırlık6.79 Kilogram
Hacim11.702 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421809181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm