Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Flanş

065B5530

Pressure operated valves

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure operated valves
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuDN 100
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç tahliye sistemi kontrol vanası içiyatak
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]25 bar
Çap [mm]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]15.00 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.01
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü0.30
Kavitasyon faktörü %1000.24
Kavitasyon faktörü %250.43
Kavitasyon faktörü %500.36
Kavitasyon faktörü %750.30
Kvs değerleri [m³/s]160.00 m³/h
Material DescriptionVFG221 PN25 100/160 2-way flange flow/re
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.01
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Sızdırmazlık türüSoft sealing cone
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFG 221
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 100
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana yatağı DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık54 Kilogram
Net ağırlık48 Kilogram
Hacim84 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104522845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm