VFG 221, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Flanş
065B5529
Pressure operated valves
065B5529
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Pressure operated valves |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | DN 80 |
| Bağlantı standardı | EN 1092-1 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç tahliye sistemi kontrol vanası içi | yatak |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Çap [mm] | 80 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.01 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kavitasyon faktörü | 0.35 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.28 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.51 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.40 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.35 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 80 m³/h |
| Material Description | VFG221 PN25 80/80 2-way flange flow/ret |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Product line | District Energy Controls |
| Sızdırmazlık DP malzemesi | EPDM |
| Sızdırmazlık türü | Soft sealing cone |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | VFG 221 |
| Uygulama | Merkezi ısıtma ve soğutma |
| Vana boyutu | DN 80 |
| Vana gövdesi malzemesi | Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vana konisi DP malzemesi | Paslanmaz çelik malz. No. 1.4021 |
| Vana yatağı DP malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 35 Kilogram |
| Net ağırlık | 29 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 84 Litre |
| EAN/UPC | 5710104522821 |