Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Flanş

065B5514

Pressure operated valves

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure operated valves
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuDN 65
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 40
Basınç tahliye sistemi kontrol vanası içiyatak
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Çap [mm]65 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.03
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü0.42
Kavitasyon faktörü %1000.36
Kavitasyon faktörü %250.60
Kavitasyon faktörü %500.49
Kavitasyon faktörü %750.42
Kvs değerleri [m³/s]60 m³/h
Material DescriptionVFG 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sızdırmazlık DP malzemesiMetal
Sızdırmazlık türüMetal sealing cone
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFG 22
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 65
Vana gövdesi malzemesiDökme çelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana yatağı DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık35 Kilogram
Net ağırlık27 Kilogram
Hacim84 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279052480
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens