Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Flanş

065B5504

Basınç ile çalışan vanalar

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBasınç ile çalışan vanalar
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuDN 150
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç tahliye sistemi kontrol vanası içiyatak
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Çap [mm]150 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü0.24
Kavitasyon faktörü %1000.18
Kavitasyon faktörü %250.38
Kavitasyon faktörü %500.31
Kavitasyon faktörü %750.24
Kvs değerleri [m³/s]380.00 m³/h
Material DescriptionVFG 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.05
Product lineDistrict Energy Controls
Sızdırmazlık DP malzemesiMetal
Sızdırmazlık türüMetal sealing cone
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFG 22
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 150
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana yatağı DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık123.5 Kilogram
Net ağırlık105 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim191.52 Litre
EAN/UPC5710104518237