Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Flanş

065B2512

VFG21 PN16 150/280 2 yollu flanş gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFG21 PN16 150/280 2 yollu flanş gidiş/dnş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]150 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection 1 (EF000321)Flange
Connection 2 (EF000322)Flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.30
Kavitasyon faktörü %1000.20
Kavitasyon faktörü %250.45
Kavitasyon faktörü %500.37
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %750.30
Kvs değerleri [m³/s]280.00 m³/h
Kvs value (EF022466)280.00
Material DescriptionVFG 21 DN150 PN16 Kvs 280
Material quality (EF001257)Cast iron GG 25 (GJL-250)
Max. pressure difference in opened position (EF024113)12.00
Mil konumuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.01
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Strok [mm]24.00 mm
Stroke length (EF021866)24.00
Surface protection (EF000139)Other
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFG 21
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 150
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4313

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık124.5 Kilogram
Net ağırlık124.5 Kilogram
Hacim211.2 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421804292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm