Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Flanş

065B2505

VFG21 PN16 32/16 2 yollu flanş gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFG21 PN16 32/16 2 yollu flanş gidiş/dnş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]32 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.55
Kavitasyon faktörü %1000.38
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.57
Kavitasyon faktörü %750.55
Kvs değerleri [m³/s]16.00 m³/h
Material DescriptionVFG 21 DN32 PN16 Kvs 16
Mil konumuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.01
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Sızdırmazlık türüSoft sealing cone
Strok [mm]9.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFG 21
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 32
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.028 Kilogram
Net ağırlık11.689 Kilogram
Hacim21.289 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421804223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm