Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flanş

065B2426

VFG2 PN16 250/400 2 yollu flanş gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFG2 PN16 250/400 2 yollu flanş gidiş/dnş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]250 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.20
Kavitasyon faktörü %1000.15
Kavitasyon faktörü %250.31
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %500.25
Kavitasyon faktörü %750.20
Kvs değerleri [m³/s]400 m³/h
Material DescriptionVFG2 PN16 250/400 2-way fla flow/ret VBE
Mil konumuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.05
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP dosyası ürün adıVFG DN150-250 - 2
Sızdırmazlık türüMetal sealing cone
Strok [mm]24.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFG 2
UygulamaMerkezi Isıtma
Uygulama alternatifi VSPMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 250
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4313

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık562 Kilogram
Net ağırlık562 Kilogram
Hacim977.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421803431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm