VFG 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Flanş
065B2424
VFG2 PN16 150/280 2 yollu flanş gidiş/dnş
065B2424
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VFG2 PN16 150/280 2 yollu flanş gidiş/dnş |
| Akış karakteristiği | Lineer optimize |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı standardı | EN 1092-1 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 150 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Fonksiyon | Basınç tahliyesi |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kavitasyon faktörü | 0.30 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.20 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.45 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.37 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.30 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 280 m³/h |
| Material Description | VFG2 PN16 150/280 2-way fla flow/ret VBE |
| Mil konumu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201 |
| SCIP dosyası ürün adı | VFG DN150-250 - 2 |
| Sızdırmazlık türü | Metal sealing cone |
| Strok [mm] | 24.00 mm |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | VFG 2 |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Uygulama alternatifi VSP | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 150 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vana konisi malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4313 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 199 Kilogram |
| Net ağırlık | 199 Kilogram |
| Hacim | 968.32 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803417 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |