Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 50, 32 m³/h, Flanş

065B2416

VFG2 PN40 50/32 2 yollu flanş gidiş/dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFG2 PN40 50/32 2 yollu flanş gidiş/dönüş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.50
Kavitasyon faktörü %1000.34
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %250.58
Kavitasyon faktörü %500.52
Kavitasyon faktörü %750.50
Kvs değerleri [m³/s]32.00 m³/h
Material DescriptionVFG2 PN40 50/32 2-way flange flow/return
Mil konumuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık türüMetal sealing cone
Strok [mm]12.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFG 2
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 50
Vana gövdesi malzemesiDökme çelik GP240GH (GS-C 25)
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık22.6 Kilogram
Net ağırlık18.576 Kilogram
Hacim28 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421803332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm