Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 50, 32 m³/h, Flanş

065B2406

VFG2 PN25 50/32 2 yollu flanş gidiş/dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFG2 PN25 50/32 2 yollu flanş gidiş/dönüş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.50
Kavitasyon faktörü %1000.34
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %250.58
Kavitasyon faktörü %500.52
Kavitasyon faktörü %750.50
Kvs değerleri [m³/s]32.00 m³/h
Material DescriptionVFG 2 DN50 PN5 Kvs 32
Mil konumuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık türüMetal sealing cone
Strok [mm]12.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFG 2
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 50
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.527 Kilogram
Net ağırlık16.284 Kilogram
Hacim20.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421803233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm