Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Dıştan diş, G 3/4 A

003L5030

AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 dış dişli, dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVPL PN16 15/1 0,05-0,25 dış dişli, dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 3/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]4.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]0.25 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.05 bar
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.50
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]1.00 m³/h
Material DescriptionAVPL PN16 15/1 0,05-0,25 ext. thr ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuDönüş
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVPL
UygulamaIsıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.639 Kilogram
Net ağırlık0.639 Kilogram
Hacim1.048 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421600009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm