Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Dıştan diş, G 3/4 A

003H6230

AVP-F PN16 15/1,6 0,5 dişli, dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVP-F PN16 15/1,6 0,5 dişli, dönüş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ayar tipiFixed
Bağlantı boyutuG 3/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]0.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.50 bar
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]1.60 m³/h
Material DescriptionAVP-F PN16 15/1,6 0,5 thread return
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuDönüş
PN alternatif VSP0
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVP-F
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.52 Kilogram
Net ağırlık1.52 Kilogram
Hacim4.484 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421537626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm