AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Dıştan diş, G 1 3/4 A
003H6223
AVP-F PN16 32/10 0,2 dişli, dönüş AV
003H6223
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVP-F PN16 32/10 0,2 dişli, dönüş AV |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Fixed |
| Bağlantı boyutu | G 1 3/4 A |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç kontrolörü | Fark basınç kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 32 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 0.20 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Fonksiyon | Fark basınç kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.05 |
| Kavitasyon faktörü | 0.60 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.38 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.64 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.57 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.55 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 10.00 m³/h |
| Material Description | AVP-F PN16 32/10 0,2 thread return |
| Mil pozisyonu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | Dönüş |
| PN alternatif VSP | 0 |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sızdırmazlık DP malzemesi | EPDM |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AVP-F |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 32 |
| Vana gövdesi malzemesi | Kızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vana konisi DP malzemesi | Çinko - pirinç CuZn36Pb2As |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4571 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.206 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.206 Kilogram |
| Hacim | 4.519 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |