Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 32, Debi [m3/sa.]: 0.15 - 7.3, Dıştan diş, G 1 3/4 A, Montaj versiyonu: serbest

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 dişli, gidiş/dnşur

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVQ PN16 32/10 /0,2 dişli, gidiş/dnşur
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ayar tipiNone
Bağlantı boyutuG 1 3/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]32 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]7.30 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]7.30 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.15 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonDebi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QEvet
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.38
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.57
Kavitasyon faktörü %750.55
Kvs değerleri [m³/s]10.00 m³/h
Material DescriptionAVQ PN16 32/10 /0,2 thread flow/return
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP0
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVQ
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 32
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.358 Kilogram
Net ağırlık2.358 Kilogram
Hacim4.484 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421542378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm