AVPQ, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.02 - 0.4, 0.2 bar - 1 bar, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: Dönüş
003H6919
AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 dişli, dnş
003H6919
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 dişli, dnş |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Bağlantı boyutu | G 3/4 A |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç kontrolörü | Fark basınç kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi [m3/sa.] | 0.40 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Maks.] | 0.40 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Min.] | 0.02 m³/h |
| Debi kontrolü | Evet |
| Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | Fark basınç ve debi kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Evet |
| Fonksiyon VSP - Q | Evet |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.02 |
| Kavitasyon faktörü | 0.60 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.41 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.69 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.62 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.60 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.00 m³/h |
| Material Description | AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 thread ret |
| Mil pozisyonu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | Dönüş |
| PN alternatif VSP | 0 |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sızdırmazlık DP malzemesi | EPDM |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AVPQ |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | Kızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vana konisi DP malzemesi | Çinko - pirinç CuZn36Pb2As |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4571 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.316 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.316 Kilogram |
| Hacim | 9.874 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |