AVPQ 4, PN 25, DN 50, Debi [m3/sa.]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Flanş, Montaj versiyonu: Akış
003H6571
AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fla gidiş
003H6571
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fla gidiş |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç kontrolörü | Fark basınç kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 50 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi [m3/sa.] | 12.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Maks.] | 15.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Min.] | 0.80 m³/h |
| Debi kontrolü | Evet |
| Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Fonksiyon | Fark basınç ve debi kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon VSP - Q | Evet |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.05 |
| Kavitasyon faktörü | 0.60 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.34 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.58 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.52 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.50 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 25.00 m³/h |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fla flow |
| Mil pozisyonu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | Akış |
| PN alternatif VSP | 16 |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | aa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f |
| SCIP dosyası ürün adı | AVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE |
| Sızdırmazlık DP malzemesi | EPDM |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AVPQ 4 |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 50 |
| Vana gövdesi malzemesi | Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vana konisi DP malzemesi | Çinko - pirinç CuZn36Pb2As |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4571 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 16.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 16.5 Kilogram |
| Hacim | 27.048 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |