Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 25, Debi [m3/sa.]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Dıştan diş, G 1 1/4 A, Montaj versiyonu: Akış

003H6559

AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 1 1/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]25 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]3.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]4.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.20 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]2.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.30 bar
FonksiyonFark basınç ve debi kontrolörü
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QEvet
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.38
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.57
Kavitasyon faktörü %750.55
Kvs değerleri [m³/s]8.00 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 thr flow
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SCIP dosyası ürün adıAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVPQ 4
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.615 Kilogram
Net ağırlık5.615 Kilogram
Hacim10.751 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421540787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm