Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Debi [m3/sa.]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Dıştan diş, G 2 A, Montaj versiyonu: Akış

003H6553

AVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 dişli, gidiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 dişli, gidiş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 2 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]40 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]10.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]12.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.80 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.20 bar
FonksiyonFark basınç ve debi kontrolörü
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QEvet
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.34
Kavitasyon faktörü %250.58
Kavitasyon faktörü %500.52
Kavitasyon faktörü %750.50
Kvs değerleri [m³/s]16.00 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 thr flow
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
SCIP dosyası ürün adıAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVPQ 4
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 40
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.442 Kilogram
Net ağırlık8.218 Kilogram
Hacim25.815 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421540640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm