AVPQ, PN 16, DN 20, Debi [m3/sa.]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Dıştanthread ISO 228/1, G 1 A, Montaj versiyonu: Dönüş
003H6486
AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 dişli, dnşu
003H6486
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 dişli, dnşu |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 4 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Bağlantı boyutu | G 1 A |
| Bağlantı tipleri | Dıştanthread ISO 228/1 |
| Basınç kontrolörü | Fark basınç kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 20 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi [m3/sa.] | 4.50 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Maks.] | 4.50 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Min.] | 0.10 m³/h |
| Debi kontrolü | Evet |
| Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | Fark basınç ve debi kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Evet |
| Fonksiyon VSP - Q | Evet |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.02 |
| Kavitasyon faktörü | 0.60 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.41 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.69 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.62 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.60 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 6.30 m³/h |
| Material Description | AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 thread ret |
| Mil pozisyonu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | Dönüş |
| PN alternatif VSP | 0 |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
| SCIP dosyası ürün adı | AVPQ PN16 DN15-32 |
| Sızdırmazlık DP malzemesi | EPDM |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AVPQ |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 20 |
| Vana gövdesi malzemesi | Kızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vana konisi DP malzemesi | Çinko - pirinç CuZn36Pb2As |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4571 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.134 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.074 Kilogram |
| Hacim | 9.747 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540053 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |