Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 20, Debi [m3/sa.]: 0.1 - 4.5, 0.3 bar - 0.3 bar, Dıştan diş, G 1 A, Montaj versiyonu: Dönüş

003H6420

AVPB-F PN16 20/6,3 0,3 dişli, dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVPB-F PN16 20/6,3 0,3 dişli, dönüş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiFixed
Bağlantı boyutuG 1 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]4.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]4.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.10 m³/h
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb sanal0.2
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]0.30 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.30 bar
FonksiyonFark basınç ve debi sınırlayıcı
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QEvet
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]6.30 m³/h
Material DescriptionAVPB-F PN16 20/6,3 0,3 thread return
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuDönüş
PN alternatif VSP0
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVPB-F
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.748 Kilogram
Net ağırlık1.748 Kilogram
Hacim4.519 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421539392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm