AFQ, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²
003G1025
Fonksiyon: Debi kontrolör
003G1025
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AFQ PB25 /0,5 250cm2 iç yay |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 250 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Fixed |
| Basınç kontrolörü | Yok |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Çap [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 250.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 15.00 bar |
| Fonksiyon | Debi kontrolör |
| Gövde Malzemesi | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQ PN25 0,5 |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db |
| SCIP dosyası ürün adı | AFQ PB25 |
| Ürün grubu | Actuators - Pressure Flow |
| Ürün tipi | AFQ |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9.738 Kilogram |
| Net ağırlık | 9.738 Kilogram |
| Hacim | 17.389 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808399 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |