Danfoss logo
AFQ, 0.20 bar, 250 cm² 003G1024

AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

Fonksiyon: Debi kontrolör

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFQ PB25 /0,2 250cm2 iç yay
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]250 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiFixed
Basınç kontrolörüYok
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]25 bar
Çap [mm] [Maks.]250 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüEvet
Önemli özellikler
Değer
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]250.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]15.00 bar
FonksiyonDebi kontrolör
Gövde MalzemesiSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQ PN25 0,2
Montaj versiyonuserbest
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dosyası ürün adıAFQ PB25
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFQ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.628 Kilogram
Net ağırlık8.981 Kilogram
Hacim20.306 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421808382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm