Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5601

Fonksiyon: Debi kontrolör

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]160 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiFixed
Basınç kontrolörüYok
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Çap [mm] [Maks.]125 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüEvet
Önemli özellikler
Değer
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.50 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]0.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.50 bar
FonksiyonDebi kontrolör
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 160cm2 int. spring
Montaj (gidiş / dönüş)return
Montaj versiyonuserbest
Product lineDistrict Energy Controls
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFQ 2
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9 Kilogram
Net ağırlık8 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim41.902 Litre
EAN/UPC5714279476781