Danfoss logo
Render - AFPQ - 003G1029, 003G1031, 003G1032, 003G1033, 003G1035, 003G1036

AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², KIRMIZI

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 kırmızı

Önerilen alternatif: 003G5713, 003G5717

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 kırmızı
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]250 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]1.50 bar
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Çap [mm] [Maks.]250 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.50 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.15 bar
FonksiyonFark basınç ve debi kontrolörü
Gövde MalzemesiSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 red
Montaj versiyonuDönüş
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkKIRMIZI
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFPQ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık26.664 Kilogram
Net ağırlık26.664 Kilogram
Hacim49.141 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421808467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm