Danfoss logo
AFPQ, 0.10 bar - 0.70 bar, 0.50 bar, 250 cm² 003G1030

AFPQ, PN 40, 0.1 bar - 0.7 bar, 0.2 bar, 250 cm², Sarı

003G1029

Fonksiyon: Fark basınç ve debi kontrolörü

Önerilen alternatif: 003G5710, 003G5714

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 sarı
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]250 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]0.70 bar
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Çap [mm] [Maks.]250 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]0.70 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.10 bar
FonksiyonFark basınç ve debi kontrolörü
Gövde MalzemesiSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 yellow
Montaj versiyonuDönüş
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkSarı
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFPQ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık24.857 Kilogram
Net ağırlık24.857 Kilogram
Hacim49.421 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421808436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm