AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5725
Fonksiyon: Fark basınç ve debi kontrolörü
003G5725
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 320 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Basınç kontrolörü | Fark basınç kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 40 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Çap [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 150 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Debi kontrolü | Evet |
| Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Fonksiyon | Fark basınç ve debi kontrolörü |
| Gövde Malzemesi | Çelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red |
| Montaj (gidiş / dönüş) | flow |
| Montaj versiyonu | Akış |
| Product line | District Energy Controls |
| Ürün grubu | Actuators - Pressure Flow |
| Ürün tipi | AFPQ 24 |
| Uygulama | Merkezi ısıtma ve soğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 54.3 Gün |
| Net ağırlık | 45.8 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 191.52 Litre |
| EAN/UPC | 5715162388532 |