Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5716

Fonksiyon: Fark basınç ve debi kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]320 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]1.50 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.50 bar
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Çap [mm] [Maks.]250 mm
Çap [mm] [Min.]150 mm
China RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.50 bar
FonksiyonFark basınç ve debi kontrolörü
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,2 320cm2 red
Montaj (gidiş / dönüş)return
Montaj versiyonuDönüş
Product lineDistrict Energy Controls
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFPQ 2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık48 Kilogram
Net ağırlık38 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim191.52 Litre
EAN/UPC5715162375006