Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250cm2 iç yay

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFPB-F PB25 0,2 250cm2 iç yay
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Aktüatör boyutu [cm2]250 cm²
Ayar tipiFixed
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]0.20 bar
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]25 bar
Çap [mm] [Maks.]125 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Önemli özellikler
Değer
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb sanal0.2
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]0.20 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.20 bar
FonksiyonFark basınç ve debi sınırlayıcı
Material DescriptionAFPB-F PB25 0,2 250cm2 int. spring
Montaj versiyonuDönüş
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dosyası ürün adıAFP/A/B
Strok [mm]7.00 mm
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFPB-F

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık48.5 Kilogram
Net ağırlık9.6 Kilogram
Hacim65.25 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421808405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm