Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5615

Fonksiyon: Fark basınç kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDifferential pressure actuator
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]80 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Çap [mm] [Maks.]125 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]3.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]1.00 bar
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Montaj versiyonuserbest
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colouryellow
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFP 2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.3 Kilogram
Net ağırlık11.285 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim51.33 Litre
EAN/UPC5710104523125