Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5607

Fonksiyon: Fark basınç kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFark basınç aktüatörü
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]160 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Çap [mm] [Maks.]250 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]2.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]1.00 bar
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFP 2 PN16 1-2,5 160cm2red
Montaj versiyonuserbest
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFP 2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.2 Kilogram
Net ağırlık12 Kilogram
Hacim52.392 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104096261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm