Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 20, Debi [m3/sa.]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Dıştan diş, Montaj versiyonu: Bypass

065-4210

V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 dişli bypass

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaV73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 dişli bypass
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Aktüatör boyutu [cm2]31 cm²
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüBasınç tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]0.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]0.00 m³/h
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]5.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]1.00 bar
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanTermo oil
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kvs değerleri [m³/s]6.30 m³/h
Material DescriptionV73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr bypass
Montaj versiyonuBypass
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiV73D52
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.33 Kilogram
Net ağırlık3.33 Kilogram
Hacim10.426 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421805732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm