Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Valfler için: VFGS2

065B2779

VFGS2 vanaları için akış ayırıcı DN100, 125

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFGS2 vanaları için akış ayırıcı DN100, 125
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Önemli özellikler
Değer
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiFlow dividers
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]125 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]100 mm
Valfler içinVFGS2
Vana boyutu içinDN 100DN 125

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.413 Kilogram
Net ağırlık2.413 Kilogram
Hacim4.719 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm