Valfler için: VFGS2
065B2776
VFGS2 vanaları için akış ayırıcı DN25, 32
065B2776
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VFGS2 vanaları için akış ayırıcı DN25, 32 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN25, 32 |
| Product line | District Energy Controls |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Flow dividers |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 32 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 25 mm |
| Valfler için | VFGS2 |
| Vana boyutu için | DN 25DN 32 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.28 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.232 Kilogram |
| Hacim | 1.933 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |