Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Valfler için: VFGS2

065B2775

VFGS2 vanaları için akış ayırıcı DN15, 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFGS2 vanaları için akış ayırıcı DN15, 20
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN15, 20
Product lineDistrict Energy Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiFlow dividers
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]20 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]15 mm
Valfler içinVFGS2
Vana boyutu içinDN 15DN 20

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.199 Kilogram
Net ağırlık0.199 Kilogram
Hacim1.87 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm