Danfoss logo
 Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

3 mm, G 1/16, 2500 mm, Ürün tipi için: AVPL

003L5043

İmpuls borusu seti 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamaİmpuls borusu seti 1,6 G1/16, fi3x2,5m
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]3 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemeCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAVPL
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]15 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]15 mm
Uzunluk [mm]2500.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.144 Kilogram
Net ağırlık0.144 Kilogram
Hacim0.496 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm