3 mm, G 1/16, 5000 mm, Ürün tipi için: AVPL
003L3562
İmpuls borusu seti AH G1/16#, fi3x5m
003L3562
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | İmpuls borusu seti AH G1/16#, fi3x5m |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | G 1/16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 3 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | COPPER |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x5m |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AVPL |
| Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 15 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 15 mm |
| Uzunluk [mm] | 5000.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.276 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.276 Kilogram |
| Hacim | 0.95 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |