Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

3 mm, G 1/16, 1500 mm, Ürün tipi için: AVPL

003L3561

İmpuls borusu seti AH G1/16#, fi3x1,5m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamaİmpuls borusu seti AH G1/16#, fi3x1,5m
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]3 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemeCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAVPL
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]15 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]15 mm
Uzunluk [mm]1500.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.09 Kilogram
Net ağırlık0.09 Kilogram
Hacim0.22 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104028101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm