6 mm, Bakır Cu-DHP CW024A H040, Ürün tipi için: AV(P)QM (T)
003H6926
Servis imp.tüp seti eski/yeni AV serisi
003H6926
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Servis imp.tüp seti eski/yeni AV serisi |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Çap [mm] | 6 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Bakır Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | Service imp.tube set old/new AV range |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AV(P)QM (T) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.386 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.37 Kilogram |
| Hacim | 3537.6 Cubic centimeter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |