6 mm, 1500 mm, Ürün tipi için: AV(P)QM (T)
003H6860
AV serisi basınç red. imp.tüpü, 1,5m
003H6860
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AV serisi basınç red. imp.tüpü, 1,5m |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 6 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | COPPER |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1,5m |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AV(P)QM (T) |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 15 mm |
| Uzunluk [mm] | 1500.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.168 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.168 Kilogram |
| Hacim | 0.288 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |