10 pres bağ. parçası, imp.tüpü için 6x1mmR1/8
003H6857
10 pres bağ. parçası, imp.tüpü için 6x1mmR1/8
003H6857
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 10 pres bağ. parçası, imp.tüpü için 6x1mmR1/8 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | R 1/8 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Compression fittings for impulse tubes |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.199 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.199 Kilogram |
| Hacim | 0.067 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |