Kombinasyon Parçası K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Kombinasyon Parçası K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Kombinasyon Parçası K3, M45 / 3 x M45 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Malzeme | Ferro döküm GGG 40.3 |
| Material Description | Combination Piece K3, M45 / 3 x M45 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad |
| SCIP dosyası ürün adı | Combination Piece K3 |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Combination pieces |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.237 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.237 Kilogram |
| Hacim | 1.13 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |