Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

6 mm, R 1/2, 1500 mm, Bakır Cu-DHP CW024A H040, Ürün tipi için: AV(P)QM (T)

003H6854

İmpuls borusu seti AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama,fi 6x1,5m
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuR 1/2
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]6 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemeBakır Cu-DHP CW024A H040
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAV(P)QM (T)
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]50 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]15 mm
Uzunluk [mm]1500.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.424 Kilogram
Net ağırlık0.292 Kilogram
Hacim3.538 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm