6 mm, R 3/8, 1500 mm, Bakır Cu-DHP CW024A H040, Ürün tipi için: AV(P)QM (T)
003H6853
İmpuls borusu seti AV R 3/8##,fi 6x1,5m
003H6853
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ,fi 6x1,5m |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | R 3/8 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 6 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Bakır Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | Impulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AV(P)QM (T) |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 15 mm |
| Uzunluk [mm] | 1500.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.384 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.252 Kilogram |
| Hacim | 3.267 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541579 |
| Proposition 65 | No significant risk |