Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

6 mm, R 1/8, 1500 mm, Bakır Cu-DHP CW024A H040, Ürün tipi için: AV(P)QM (T)

003H6852

İmpuls borusu seti AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama,fi 6x1,5m
Bağlantı boyutuR 1/8
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]6 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemeBakır Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAV(P)QM (T)
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]50 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]15 mm
Uzunluk [mm]1500.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.362 Kilogram
Net ağırlık0.342 Kilogram
Hacim3.927 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens