Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Ürün tipi için: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montaj versiyonu: Akış

003H6851

Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 gidiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAktüatör ve ayar parçası PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 gidiş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]2.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.30 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]2.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.30 bar
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Montaj versiyonuAkış
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiActuators and adjustment parts
Ürün tipi içinAVPQ4

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.596 Kilogram
Net ağırlık4.568 Kilogram
Hacim9.455 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm