Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Ürün tipi için: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montaj versiyonu: Dönüş

003H6850

Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,3-2,0 AVPQ dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAktüatör ve ayar parçası PN25 0,3-2,0 AVPQ dönüş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]2.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.30 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]2.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.30 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
Önemli özellikler
Değer
Montaj versiyonuDönüş
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIP dosyası ürün adıACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiActuators and adjustment parts
Ürün tipi içinAVPQ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.721 Kilogram
Net ağırlık2.697 Kilogram
Hacim5.782 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm