Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Ürün tipi için: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6847

Aktüatör PN25 3-11 SAVA, SAVD byp/dnş/gdş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAktüatör PN25 3-11 SAVA, SAVD byp/dnş/gdş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]11.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]3.00 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]11.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]3.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAct., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiActuators and adjustment parts
Ürün tipi içinSAVA, SAVD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.409 Kilogram
Net ağırlık6.409 Kilogram
Hacim7.9 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm